Ventilatorji za neposredno namestitev v 482,6 mm (19") ohišja. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka znotraj ohišja in preprečuje nastanek vročih točk. Vodilni okvir omogoča enostavno vzdrževanje ventilatorjev.
- Št. artikla:
- SK 3352500
- Opis izdelka
- Vgradni ventilator za neposredno vgradnjo v 19" ohišje. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka znotraj ohišja in preprečuje nastanek vročih točk.
- Prednosti
- Vodilni okvir zagotavlja enostavno vzdrževanje in zamenjavo ventilatorjev
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop
Priključna letev in sestavni deli - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- 480 m³/h
- Opomba za model št.
- Podaljšani dobavni roki
- Nazivna delovna napetost
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V (DC)
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,85 A
Pri 60 Hz: 0,85 A - Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
- Mere
- Širina: 482,6 mm
Višina: 44 mm
Globina: 200 mm - Razdalja med osmi ventilatorjev
- 105 mm
- Število ventilatorjev
- 3
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 51 dB(A)
- Delovno temperaturno območje
- -10 °C...55 °C
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,8 kg
- Bruto teža
- 1,976 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177041660
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
- SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), WHD: 482.6 x 44 x 200 mm
- Dokumentacija
- Instructions