Ventilatorska in filtrirna enota Blue e+ EMC

Št. artikla: SK 3238810

Popolna ventilatorska enota z EMC zaščito za montažo na različne površine brez uporabe orodja. Pretok zraka od 20 do 900 m³/h, standardni razred zaščite IP 54.

Št. artikla:
SK 3238810
Zasnova
stenska namestitev
EMC
Opis izdelka
EMC ventilatorsko-filtrirne enote imajo visok učinek zaščite/slabljenja in izpolnjujejo zahteve stopnje 2 v skladu s standardom EN 61587-3.
Prednosti
Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
Tehnologija diagonalnih ventilatorjev zagotavlja bolj enakomerno in konstantno prezračevanje ohišja zaradi izboljšane stabilnosti tlaka
Sestavljanje brez orodja
Material
Plastika
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno z EMC filtrirno podlogo
Ventilator
Axial, shaded pole motor
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
Pri 50 Hz: 53 m³/h
Pri 60 Hz: 64 m³/h
Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno s filtrom iz sesekljanih vlaken
Pri 50 Hz: 40 m³/h
Pri 60 Hz: 46 m³/h
Nazivna delovna napetost
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 15,4 W
Pri 60 Hz: 15,8 W
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,2 A
Pri 60 Hz: 0,21 A
Mere
Širina: 148,5 mm
Višina: 148,5 mm
Globina: 82,5 mm
Globina namestitve
64 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 124 mm
Višina izreza: 124 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter
IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Razred zaščite NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter
Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A
Opomba
Za izboljšanje energetske učinkovitosti in podaljšanje življenjske dobe naprav priporočamo uporabo termostatov ali temperaturnih prikazovalnikov
Delovno temperaturno območje
-15 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-30 °C...70 °C
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 52 dB(A)
Pri 60 Hz: 54 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,68 kg
Bruto teža
0,68 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177997639
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Blue e+ fan-and-filter unit, EMC, 53/64 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WxHxD 148.5 x 148.5 x 82.5 mm, RAL 7035
Odobritve
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue