Popolna ventilatorska enota z EMC zaščito za montažo na različne površine brez uporabe orodja. Pretok zraka od 20 do 900 m³/h, standardni razred zaščite IP 54.
- Št. artikla:
- SK 3239800
- Zasnova
- stenska namestitev
EMC - Opis izdelka
- EMC ventilatorsko-filtrirne enote imajo visok učinek zaščite/slabljenja in izpolnjujejo zahteve stopnje 2 v skladu s standardom EN 61587-3.
- Prednosti
- Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
- Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
- Tehnologija diagonalnih ventilatorjev zagotavlja bolj enakomerno in konstantno prezračevanje ohišja zaradi izboljšane stabilnosti tlaka
- Sestavljanje brez orodja
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno z EMC filtrirno podlogo
- Ventilator
- Axial, shaded pole motor
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
- Pri 50 Hz: 100 m³/h
Pri 60 Hz: 115 m³/h - Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno s filtrom iz sesekljanih vlaken
- Pri 50 Hz: 75 m³/h
Pri 60 Hz: 86 m³/h - Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 14,7 W
Pri 60 Hz: 16,5 W - Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,1 A
Pri 60 Hz: 0,12 A - Mere
- Širina: 204 mm
Višina: 204 mm
Globina: 105 mm - Globina namestitve
- 84 mm
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 177 mm
Višina izreza: 177 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter
- IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Razred zaščite NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter
- Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A
- Opomba
- Za izboljšanje energetske učinkovitosti in podaljšanje življenjske dobe naprav priporočamo uporabo termostatov ali temperaturnih prikazovalnikov
- Delovno temperaturno območje
- -15 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -30 °C...70 °C
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 51 dB(A)
Pri 60 Hz: 54 dB(A) - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,1 kg
- Bruto teža
- 1,237 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177998162
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
- SK Blue e+ fan-and-filter unit, EMC, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WxHxD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035