Popolna ventilatorska enota z EMC zaščito za montažo na različne površine brez uporabe orodja. Pretok zraka od 20 do 900 m³/h, standardni razred zaščite IP 54.
- Št. artikla:
- SK 3244800
- Zasnova
- stenska namestitev
EMC - Opis izdelka
- EMC ventilatorsko-filtrirne enote imajo visok učinek zaščite/slabljenja in izpolnjujejo zahteve stopnje 2 v skladu s standardom EN 61587-3.
- Prednosti
- Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
- Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
- Tehnologija diagonalnih ventilatorjev zagotavlja bolj enakomerno in konstantno prezračevanje ohišja zaradi izboljšane stabilnosti tlaka
- Sestavljanje brez orodja
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno z EMC filtrirno podlogo
- Ventilator
- Diagonal, 1~ capacitor motor
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
- Pri 50 Hz: 700 m³/h
Pri 60 Hz: 770 m³/h - Pretok zraka z ustreznim izhodnim filtrom, vključno s filtrom iz sesekljanih vlaken
- Pri 50 Hz: 537 m³/h
Pri 60 Hz: 587 m³/h - Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 114,4 W
Pri 60 Hz: 153,5 W - Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,51 A
Pri 60 Hz: 0,68 A - Mere
- Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Globina: 156 mm - Globina namestitve
- 136 mm
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter
- IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Razred zaščite NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter
- Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
- Opomba
- Za izboljšanje energetske učinkovitosti in podaljšanje življenjske dobe naprav priporočamo uporabo termostatov ali temperaturnih prikazovalnikov
- Delovno temperaturno območje
- -30 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -30 °C...70 °C
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 64 dB(A)
Pri 60 Hz: 66 dB(A) - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,7 kg
- Bruto teža
- 4,969 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177997868
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
- SK Blue e+ fan-and-filter unit, EMC, 700/770 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WxHxD 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035