Blue e+ izhodni filter

Št. artikla: SK 3240308

Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.

Št. artikla:
SK 3240308
Zasnova
stenska namestitev
Prednosti
Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
Sestavljanje brez orodja
Material
Plastika
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Izhodni filter
Naguban filter
Izrez za montažo
Širina izreza: 224 mm
Višina izreza: 224 mm
Za model št.
SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Mere
Širina: 255 mm
Višina: 255 mm
Globina: 45,2 mm
Razred zaščite NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 55 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,45 kg
Bruto teža
0,665 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177998353
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Blue e+ outlet filter, for fan-and-filter units 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, WxH 255 x 255 mm, RAL 9005
Odobritve
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Tehnični listi
Technical system catalogue