Blue e+ izhodni filter EMC

Št. artikla: SK 3243400

Za prezračevanje s konvekcijo je mogoče v zgornji in spodnji del ohišja namestiti izhodni filter.

Št. artikla:
SK 3243400
Zasnova
stenska namestitev
EMC
Prednosti
Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
Sestavljanje brez orodja
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Izhodni filter
EMC filtrirna podloga
Izrez za montažo
Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm
Za model št.
SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
Mere
Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Globina: 44,7 mm
Razred zaščite NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter
Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter
IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,94 kg
Bruto teža
0,941 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177998315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Blue e+ outlet filter, EMC, for fan-and-filter units 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx, WxH 323 x 323 mm, RAL 7035
Odobritve
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Tehnični listi
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue