Energetsko učinkovita različica ventilatorsko-filtrirnih enot RTT s tehnologijo EC. Od 180 m³/h z integriranim krmilnim vmesnikom (vhod 0–10 V / PWM in izhod tahografskega signala) za regulacijo in nadzor ventilatorja.
- Št. artikla:
- SK 3245510
- Zasnova
- stenska namestitev
EC - Opis izdelka
- Energetsko učinkovita zasnova filtrirnih ventilatorjev TopTherm z diagonalno tehnologijo ventilatorjev. Za nadzor in krmiljenje ventilatorjev od 3240.50x do 3245.51x. Integriran nadzorni vmesnik z izhodnim signalom tahometra omogoča krmiljenje ventilatorjev ter spremljanje hitrosti in delovanja ventilatorjev.
- Product modification
- The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken
- Ventilator
- Diagonal, EC motor
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
- Pri 50 Hz: 1.125 m³/h
Pri 60 Hz: 1.125 m³/h - Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
- Pri 50 Hz: 890 m³/h
Pri 60 Hz: 890 m³/h - Pretok zraka z izhodnim filtrom, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken (količina x številka naročila)
- 1 x 3243200: 630 m³/h
- 2 x 3243200: 770 m³/h
- Nazivna delovna napetost
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 165 W
Pri 60 Hz: 165 W - Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 2,1 A
Pri 60 Hz: 2,1 A - Mere
- Širina: 323 mm
Višina: 323 mm - Globina namestitve
- 130,5 mm
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 51 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 52 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Razred zaščite NEMA
- Type 1
- Type 12
- Type 3
- Type 3R with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Nadzorni vmesnik
- Da
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
- Opomba
- Za povečanje pretoka zraka se lahko po izbiri uporabi nagubani filter (glejte karakteristično krivuljo). Primerno za uporabo z ventilatorsko-filtrirnimi enotami, strešnimi ventilatorji in izpušnimi filtri.
- Za še bolj učinkovito delovanje ali za nadzor ventilatorskih in filtrirnih enot priporočamo uporabo EC regulatorja hitrosti za EC ventilatorske in filtrirne enote (od 180 m³/h zračnega pretoka naprej).
- Delovno temperaturno območje
- -25 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -25 °C...70 °C
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 72 dB(A)
Pri 60 Hz: 72 dB(A) - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,605 kg
- Bruto teža
- 3,805 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177659018
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
- SK Fan-and-filter unit TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm, EC technology