Nova generacija strešnih ventilatorjev je en sam sistem za vse velikosti: za vse kategorije moči je potreben samo en montažni izrez. Pretok zraka z minimalnimi tlačnimi izgubami zagotavlja visoko stopnjo učinkovitosti, inovativna pritrditev pa podpira visoko stopnjo zaščite IP54.
- Št. artikla:
- SK 3138000
- Zasnova
- strešna montaža
- Opis izdelka
- Strešni prezračevalnik z visoko stopnjo zaščite in prilagodljivo montažo od znotraj ali zunaj.
- Material
- ABS plastika
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
- Ventilator
- without fan motor
- Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 133 mm
Globina: 400 mm - Globina namestitve
- 27,5 mm
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 258 mm
Globina izreza: 258 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 21 without filter mat
- IP 54 including pleated filter
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 12
- Opomba
- Za povečanje razreda zaščite na IP55 se lahko uporabi filter iz sesekljanih vlaken (glejte pribor).
- Za izboljšanje energetske učinkovitosti in podaljšanje življenjske dobe naprav priporočamo uporabo termostatov ali temperaturnih prikazovalnikov
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,2 kg
- Bruto teža
- 3,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177709188
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
- SK roof-mounted fan, roof vent, WHD: 400 x 133 x 400 mm, without fan motor