Strešni ventilator, strešno prezračevanje

Št. artikla: SK 3139110

Nova generacija strešnih ventilatorjev je en sam sistem za vse velikosti: za vse kategorije moči je potreben samo en montažni izrez. Pretok zraka z minimalnimi tlačnimi izgubami zagotavlja visoko stopnjo učinkovitosti, inovativna pritrditev pa podpira visoko stopnjo zaščite IP54.

Št. artikla:
SK 3139110
Zasnova
strešna montaža
Opis izdelka
Strešni prezračevalnik z visoko stopnjo zaščite in prilagodljivo montažo od znotraj ali zunaj.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
Ventilator
Radial, capacitor motor
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/373 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/382 m³/h
2 x 3243300: 410/440 m³/h
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (brez filtrirnih podlog)
Pri 50 Hz: 525 m³/h
Nazivna delovna napetost
115 V, 1~, 60 Hz
Poraba energije Pel
Pri 60 Hz: 65 W
Maks. nazivni tok
Pri 60 Hz: 0,56 A
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 133 mm
Globina: 400 mm
Globina namestitve
34,6 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 258 mm
Globina izreza: 258 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 21 without filter mat
IP 54 including pleated filter
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 3 A
Opomba
Za povečanje razreda zaščite na IP55 se lahko uporabi filter iz sesekljanih vlaken (glejte pribor).
Za izboljšanje energetske učinkovitosti in podaljšanje življenjske dobe naprav priporočamo uporabo termostatov ali temperaturnih prikazovalnikov
Življenjska doba ventilatorjev (L10, 40 °C)
Pri 60 Hz: 68.000 h
Delovno temperaturno območje
-20 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Stopnja hrupa
Pri 60 Hz: 54 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,16 kg
Bruto teža
5,865 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177709164
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Roof-mounted fan TopTherm, 525 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm
Odobritve
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue