Nova generacija strešnih ventilatorjev je en sam sistem za vse velikosti: za vse kategorije moči je potreben samo en montažni izrez. Pretok zraka z minimalnimi tlačnimi izgubami zagotavlja visoko stopnjo učinkovitosti, inovativna pritrditev pa podpira visoko stopnjo zaščite IP54.
- Št. artikla:
- SK 3140100
- Zasnova
- strešna montaža
- Opis izdelka
- Strešni prezračevalnik z visoko stopnjo zaščite in prilagodljivo montažo od znotraj ali zunaj.
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
- Ventilator
- Radial, capacitor motor
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
- Pri 50 Hz: 809 m³/h
Pri 60 Hz: 868 m³/h - Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 575/598 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 555/565 m³/h
- 2 x 3243300: 670/690 m³/h
- Pretok zraka, neoviran pretok zraka (brez filtrirnih podlog)
- Pri 50 Hz: 873 m³/h
Pri 60 Hz: 965 m³/h - Nazivna delovna napetost
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 99 W
Pri 60 Hz: 130 W - Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,43 A
Pri 60 Hz: 0,56 A - Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 133 mm
Globina: 400 mm - Globina namestitve
- 34,6 mm
- Izrez za montažo
- Širina izreza: 258 mm
Globina izreza: 258 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 21 without filter mat
- IP 54 including pleated filter
- Razred zaščite NEMA
- NEMA 12
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 3 A
- Opomba
- Za povečanje razreda zaščite na IP55 se lahko uporabi filter iz sesekljanih vlaken (glejte pribor).
- Za izboljšanje energetske učinkovitosti in podaljšanje življenjske dobe naprav priporočamo uporabo termostatov ali temperaturnih prikazovalnikov
- Življenjska doba ventilatorjev (L10, 40 °C)
- Pri 50 Hz: 62.800 h
Pri 60 Hz: 65.800 h - Delovno temperaturno območje
- -20 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 58 dB(A)
Pri 60 Hz: 60 dB(A) - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6 kg
- Bruto teža
- 6,36 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177709140
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
- SK Roof-mounted fan TopTherm, 873/965 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm