Strešni ventilatorji z EC tehnologijo

Št. artikla: SK 3140500

Nova generacija strešnih ventilatorjev (EC različica) je en sam sistem za vse velikosti: za vse kategorije moči je potreben samo en montažni izrez. Pretok zraka z minimalnimi tlačnimi izgubami zagotavlja visoko stopnjo učinkovitosti, inovativna pritrditev pa podpira visoko stopnjo zaščite IP54. Ventilator je mogoče aktivirati s krmilnim vmesnikom s standardno integriranim izhodom tahometra, podprt pa je tudi nadzor hitrosti in delovanja ventilatorja.

Št. artikla:
SK 3140500
Zasnova
strešna montaža
EC
Opis izdelka
Energetsko učinkovita in visokozmogljiva zasnova strešnih prezračevalnikov. Integriran krmilni vmesnik z izhodom signala tahometra omogoča krmiljenje ventilatorjev ter spremljanje hitrosti in delovanja ventilatorjev.
Material
ABS plastika
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
Ventilator
Radial, EC motor
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
Pri 50 Hz: 976 m³/h
Pri 60 Hz: 976 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
2 x 3243300: 830 m³/h
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (brez filtrirnih podlog)
Pri 50 Hz: 1.069 m³/h
Pri 60 Hz: 1.069 m³/h
Nazivna delovna napetost
220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 129 W
Pri 60 Hz: 129 W
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 1 A
Pri 60 Hz: 1 A
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 133 mm
Globina: 400 mm
Globina namestitve
34,6 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 258 mm
Globina izreza: 258 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 21 without filter mat
IP 54 including pleated filter
Razred zaščite NEMA
NEMA 12
Nadzorni vmesnik
Da
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 3 A
Opomba
Za povečanje razreda zaščite na IP55 se lahko uporabi filter iz sesekljanih vlaken (glejte pribor).
Za še bolj učinkovito delovanje ali za nadzor ventilatorjev priporočamo uporabo EC regulatorjev hitrosti
Življenjska doba ventilatorjev (L10, 40 °C)
Pri 50 Hz: 84.000 h
Pri 60 Hz: 84.000 h
Delovno temperaturno območje
-20 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 60 dB(A)
Pri 60 Hz: 60 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,6 kg
Bruto teža
5,82 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177709126
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology
Odobritve
30 - KC Korea
CSA
TÜV-tested safety
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue