Popolna strešna enota toplotnega izmenjevalnika, pripravljena za priklop, brez krmilnika
- Št. artikla:
- SK 3248000
- Zasnova
- strešna montaža
- Opis izdelka
- Toplotni izmenjevalniki zrak/zrak so še posebej primerni za agresivne razmere okolice, saj dva zračna tokokroga popolnoma ločujeta notranji in zunanji tokokrog.
- Barva
- Pokrov: RAL 7035
Ohišje: RAL 7016 - Obseg dobave
- Popolna enota, pripravljena za priklop
Ventilatorji so priključeni z dvema 3-žilnima priključnima kabloma s kabelskimi čevlji
Šablona za vrtanje
Sestavni deli - Specifična toplotna moč
- 66 W/K
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanji tokokrog pri 50 Hz: 965 m³/h
Notranji tokokrog pri 50 Hz: 965 m³/h - Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. nazivni tok
- na ventilator pri 50 Hz: 0,32 A
na ventilator pri 60 Hz: 0,4 A - Vrsta električne povezave
- Connection cable
- Mere
- Širina: 595 mm
Višina: 362 mm
Globina: 440 mm - Opomba
- Za natančen nadzor temperature v ohišju priporočamo notranji termostat, digitalni prikazovalnik temperature v ohišju in termostat ali regulator hitrosti.
- Število ventilatorjev
- 2
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
- Delovno temperaturno območje
- -5 °C...55 °C
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- Internal circuit IP 54
- External circuit IP 34
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 25 kg
- Bruto teža
- 27 kg
- Carinska tarifna številka
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Opis izdelka
- SK Direct Air Cooling system (DAC), roof mounting, 48 V DC, WHD: 875 x 125 x 313 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions