TopTherm toplotni izmenjevalnik zrak-zrak stenska montaža s krmilnikom

Št. artikla: SK 3128115

Popolnoma ožičen stenski toplotni izmenjevalec s krmilnikom in digitalnim prikazovalnikom temperature.

Št. artikla:
SK 3128115
Zasnova
stenska namestitev
Opis izdelka
Toplotni izmenjevalniki zrak/zrak so še posebej primerni za agresivne razmere okolice, saj dva zračna tokokroga popolnoma ločujeta notranji in zunanji tokokrog.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Popolna enota, pripravljena za priklop
Priključna letev
Brezpotencialni alarmni kontakt za primer previsoke temperature
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
Specifična toplotna moč
45 W/K
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanji tokokrog pri 50 Hz: 600 m³/h
Zunanji tokokrog pri 60 Hz: 625 m³/h
Notranji tokokrog pri 50 Hz: 600 m³/h
Notranji tokokrog pri 60 Hz: 625 m³/h
Nazivna delovna napetost
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 1,12 A
Pri 60 Hz: 1,6 A
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 950 mm
Globina: 205 mm
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A
Nadzor temperature
Electronic control with digital display (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
-5 °C...55 °C
IP razred zaščite po IEC 60 529
Internal circuit IP 54
External circuit IP 34
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
18,96 kg
Bruto teža
19,958 kg
Carinska tarifna številka
84158300
EAN
4028177425101
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Opis izdelka
SK TopTherm air/air heat exchanger, wall-mounted, 45 W/K, 115V, 50/60Hz, WHD: 400 x 950 x 205 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue