Popolnoma ožičen stenski toplotni izmenjevalec s krmilnikom in digitalnim prikazovalnikom temperature.
- Št. artikla:
- SK 3130100
- Zasnova
- stenska namestitev
- Opis izdelka
- Toplotni izmenjevalniki zrak/zrak so še posebej primerni za agresivne razmere okolice, saj dva zračna tokokroga popolnoma ločujeta notranji in zunanji tokokrog.
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Popolna enota, pripravljena za priklop
Priključna letev
Brezpotencialni alarmni kontakt za primer previsoke temperature
Šablona za vrtanje
Sestavni deli - Specifična toplotna moč
- 90 W/K
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanji tokokrog pri 50 Hz: 850 m³/h
Zunanji tokokrog pri 60 Hz: 945 m³/h
Notranji tokokrog pri 50 Hz: 850 m³/h
Notranji tokokrog pri 60 Hz: 945 m³/h - Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 1,35 A
Pri 60 Hz: 1,8 A - Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 1.580 mm
Globina: 215 mm - Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
- Nadzor temperature
- Electronic control with digital display (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -5 °C...55 °C
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- Internal circuit IP 54
- External circuit IP 34
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 37,05 kg
- Bruto teža
- 39 kg
- Carinska tarifna številka
- 84158300
- EAN
- 4028177388994
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Opis izdelka
- SK Air/Air heat exchanger TopTherm, wall-mounted with controller, 90 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 1580 x 215 mm
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions