Stenska hladilna enota Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Št. artikla: SK 3478800

Hladilne enote Blue e+ S s preizkušeno tehnologijo Blue e+ so energetsko najbolj učinkovite hladilne enote na svetu. To pomeni, da zmanjšujejo ogljični odtis vaših strojev in sistemov. Na voljo v povsem novi zasnovi s številnimi pametnimi funkcijami.

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Št. artikla:
SK 3478800
Zasnova
stenska namestitev
Prednosti
Prispeva k podnebno nevtralni proizvodnji s povprečnim prihrankom energije 75 % in zmanjšanim ogljičnim odtisom
Večnapetostne zmogljivosti in odobritve za posamezne države podpirajo globalno uporabnost
Pametno in preprosto spremljanje prek IoT vmesnika
Uporabniku prijazno upravljanje z aplikacijo Rittal Scan & Service
Material
Jeklena pločevina
General colour
RAL 7035
Barva
Ohišje: RAL 7035
Lamelna rešetka: RAL 7012
Obseg dobave
Sestavni deli
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Možnosti
Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,14 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,14 kW
Nazivna delovna napetost
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opomba
Prosimo, upoštevajte navodila za sestavljanje in namestitev.
S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
Primerno samo za uporabo v delno odprtih prostorih (za opis glejte navodila)
Opomba za model št.
Toleranca: 110 V -10 % (99 V) in 240 V +10 % (264 V)
Nazivna vhodna moč
0,22 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 366,6 m³/h
Notranje vezje: 366,6 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,8
Zasnova
wall-mounted
Mere
Širina: 300 mm
Višina: 570 mm
Globina: 159 mm
Zahtevan montažni izrez
Širina izreza: 280 mm
Višina izreza: 550 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
Internal circuit IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-1234yf
Količina: 0,135 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,08 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,055 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t
Nadzor temperature
e+ controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
-20 °C...60 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
3 °C...60 °C
Delovno temperaturno območje toplotne cevi
-20 °C...45 °C
Nastavitveno območje
20 °C...50 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,17 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,17 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,19 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,19 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
32 bar
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12,2 kg
Bruto teža
13 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
78,98 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
SK Blue e+ S cooling unit, wall-mounted, 0.3 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 300 x 570 x 159 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokumentacija
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant
Technical system catalogue
Programska oprema
Licence condition
Updater