Hladilne enote Blue e+ S s preizkušeno tehnologijo Blue e+ so energetsko najbolj učinkovite hladilne enote na svetu. To pomeni, da zmanjšujejo ogljični odtis vaših strojev in sistemov. Na voljo v povsem novi zasnovi s številnimi pametnimi funkcijami.
- Št. artikla:
- SK 3479801
- Zasnova
- stenska namestitev
- Prednosti
- Prispeva k podnebno nevtralni proizvodnji s povprečnim prihrankom energije 75 % in zmanjšanim ogljičnim odtisom
- Večnapetostne zmogljivosti in odobritve za posamezne države podpirajo globalno uporabnost
- Pametno in preprosto spremljanje prek IoT vmesnika
- Uporabniku prijazno upravljanje z aplikacijo Rittal Scan & Service
- Material
- Jeklena pločevina
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Ohišje: RAL 7035
Lamelna rešetka: RAL 7012 - Obseg dobave
- Sestavni deli
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) - Možnosti
- Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 0,5 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,5 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,23 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,23 kW - Nazivna delovna napetost
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opomba
- Prosimo, upoštevajte navodila za sestavljanje in namestitev.
- S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
- Primerno samo za uporabo v delno odprtih prostorih (za opis glejte navodila)
- Opomba za model št.
- Toleranca: 110 V -10 % (99 V) in 240 V +10 % (264 V)
- Nazivna vhodna moč
- 0,36 kW
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 366,6 m³/h
Notranje vezje: 366,6 m³/h - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2 - Zasnova
- wall-mounted
- Mere
- Širina: 300 mm
Višina: 570 mm
Globina: 199 mm - Zahtevan montažni izrez
- Širina izreza: 280 mm
Višina izreza: 550 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- Internal circuit IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-1234yf
Količina: 0,17 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,1 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,07 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t - Nadzor temperature
- e+ controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...60 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
- 3 °C...60 °C
- Delovno temperaturno območje toplotne cevi
- -20 °C...45 °C
- Nastavitveno območje
- 20 °C...50 °C
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,25 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,29 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,29 kW - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 32 bar
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 13 kg
- Bruto teža
- 14,2 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 81,32 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
- SK Blue e+ S cooling unit, wall-mounted, 0.5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 300 x 570 x 199 mm, R-1234yf
- Dokumentacija
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Tehnični listi
- Safety data sheet refrigerant
- Technical system catalogue