Stenska hladilna enota Blue e+ zunanja 1,5 kW – 5,0 kW

Št. artikla: SK 3185330

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e+ Outdoor z močjo od 1500 W do 5000 W. Z visoko stopnjo zaščite IP 56 / UL Type 12/3R/4 in temperaturnim območjem od -30 °C do 60 °C ponujajo optimalno zaščito za zahtevna okolja. Hladilno enoto je mogoče namestiti na tri različne načine (zunanja, delno notranja in notranja namestitev), na primer v projektnih rešitvah Toptec.

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Št. artikla:
SK 3185330
Zasnova
stenska namestitev
Zunanja
Prednosti
Povprečno 75 % prihranka energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi
Daljša življenjska doba komponent v ohišju in hladilne enote zaradi hlajenja, ki je prijazno do komponent
Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Material
Aluminij AlMg3
Površinska obdelava
Prašno barvano
UV-odporen čisti poliester
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Montažni okvir za univerzalno pritrditev na zunanja ohišja za zunanjo, delno notranjo in popolnoma notranjo namestitev
Sestavni deli
Možnosti
Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,5 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,13 kW
Nazivna delovna napetost
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opomba
S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
Opomba za model št.
Toleranca: 110 V -10 % (99 V) in 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) in 480 V +6 % (509 V)
Nazivna vhodna moč
0,7 kW
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,57 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,57 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,64 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,64 kW
Nadzor temperature
e+ controller (factory setting +35 °C)
Mere
Širina: 415 mm
Višina: 990 mm
Globina: 280 mm
Mere ohišja, vključno s tesnilnim okvirjem in okrasnim pokrovom
Širina: 467 mm
Višina: 1.042 mm
Globina: 280 mm
Vrsta namestitve
Universal installation (external mounting, partial internal mounting, full internal mounting)
IP razred zaščite po IEC 60 529
with mounting frame: internal circuit IP56
without mounting frame: internal circuit IP 54
Protection category NEMA
with mounting frame: UL Type 12/3R/4
without mounting frame: UL Type 12/3R
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 895 m³/h
Notranje vezje: 700 m³/h
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,76 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,48 t
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,61
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,61
Primerno za
Vrsta ohišja: Toptec
Širina: ≥ 600 mm
Višina: ≥ 1.200 mm
Za model št.
9782.818
9782.866
9782.868
9782.888
Nastavitveno območje
20 °C...50 °C
Delovno temperaturno območje
-30 °C...60 °C
Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
3 °C...60 °C
Delovno temperaturno območje toplotne cevi
-30 °C...45 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
2,4
Stopnja hrupa
67 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
43 kg
Bruto teža
48 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177958562
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, outdoor, 1.5 kW, 110 – 240 V, 1~, 380 – 480 V, 3~, 50 – 60 Hz, aluminium, WHD: 400 x 950 x 310 mm
Odobritve
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Dokumentacija
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue
Programska oprema
Licence condition
Updater