- Št. artikla:
- CS 9776500
- Prednosti
- Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
- Material
- Aluminij
- Površinska obdelava
- Prašno barvano
Čisti poliester
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Montažni okvir za univerzalno pritrditev na zunanja ohišja za zunanjo, delno notranjo in popolnoma notranjo namestitev
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 55
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 650 W
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 700 W
- Heater output
- 400 W
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. zagonski tok
- Pri 50 Hz: 24 A
Pri 60 Hz: 22 A
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanji tokokrog pri 50 Hz: 600 m³/h
Zunanji tokokrog pri 60 Hz: 625 m³/h
Notranji tokokrog pri 50 Hz: 600 m³/h
Notranji tokokrog pri 60 Hz: 625 m³/h
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 5 A
Pri 60 Hz: 5 A
- Nadzor temperature
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -33 °C...55 °C
- Nastavitveno območje
- 20 °C...55 °C
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R134a
Količina: 0,45 kg
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 640 W
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 760 W
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 780 W
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 920 W
- Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 28 bar
- Mere
- Širina: 500 mm
Višina: 1.000 mm
Globina: 150 mm
- Mere ohišja, vključno s tesnilnim okvirjem in okrasnim pokrovom
- Širina: 550 mm
Višina: 1.050 mm
Globina: 285 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: CS Toptec
Širina: ≥ 800 mm
Globina: ≥ 1.200 mm
- Vrsta namestitve
- Universal installation (external mounting, partial internal mounting, full internal mounting)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 42 kg
- Bruto teža
- 45 kg
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704