Zunanja hladilna enota za CS Toptec

Št. artikla: CS 9776550

Useful cooling output/heater 1,400 W/400 W, temperature control via e-Comfort controller. For mounting on the CS Toptec in 3 positions: External, partial internal and full internal mounting.

Št. artikla:
CS 9776550
Prednosti
Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material
Aluminij
Površinska obdelava
Prašno barvano
Čisti poliester
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Montažni okvir za univerzalno pritrditev na zunanja ohišja za zunanjo, delno notranjo in popolnoma notranjo namestitev
IP razred zaščite po IEC 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 55
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Heater output
400 W
Nazivna delovna napetost
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. zagonski tok
Pri 50 Hz: 34 A
Pri 60 Hz: 32 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanji tokokrog pri 50 Hz: 1.000 m³/h
Zunanji tokokrog pri 60 Hz: 1.090 m³/h
Notranji tokokrog pri 50 Hz: 880 m³/h
Notranji tokokrog pri 60 Hz: 950 m³/h
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 6 A
Pri 60 Hz: 6,8 A
Nadzor temperature
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
-33 °C...55 °C
Nastavitveno območje
20 °C...55 °C
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R134a
Količina: 0,9 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,3 t
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
28 bar
Mere
Širina: 500 mm
Višina: 1.000 mm
Globina: 274 mm
Mere ohišja, vključno s tesnilnim okvirjem in okrasnim pokrovom
Širina: 552 mm
Višina: 1.052 mm
Globina: 274 mm
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Primerno za
Vrsta ohišja: CS Toptec
Širina: ≥ 800 mm
Višina: ≥ 1.200 mm
Vrsta namestitve
Universal installation (external mounting, partial internal mounting, full internal mounting)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
70 kg
Bruto teža
73 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177463110
ECLASS 8.0
27180704
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions