Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z močjo od 300 W do 4000 W in z vgrajenim električnim uparjalnikom kondenzata (od 1000 W). Na voljo v posebnih "ležečih" in "ploščatih" izvedbah.
- Št. artikla:
- SK 3302100
- Zasnova
- stenska namestitev
- Opis izdelka
- Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e v razredih moči od 300 W do 4000 W in od 1000 W z vgrajenim električnim izparevanjem kondenzata.
- Prednosti
- Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Šablona za vrtanje
Sestavni deli - Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 0,31 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,33 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,15 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,18 kW - Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 1,6 A
Pri 60 Hz: 1,7 A - Maks. zagonski tok
- Pri 50 Hz: 3 A
Pri 60 Hz: 3,4 A - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 310 m³/h
Notranje vezje: 345 m³/h - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,07
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,06 - Zasnova
- wall-mounted
- Mere
- Širina: 280 mm
Višina: 550 mm
Globina: 140 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,11 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,07 t - Nadzor temperature
- Basic controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- 10 °C...50 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 50 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Nastavitveno območje
- 30 °C...50 °C
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,29 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,31 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,32 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,33 kW - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 25 bar
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 12,225 kg
- Bruto teža
- 12,868 kg
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177317215
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
- SK TopTherm cooling unit, wall-mounted, 0.31 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, sheet steel, WHD: 280 x 550 x 140 mm
- Dokumentacija
- Instructions – R-513A
- Instructions – R134a
- Safety instructions