Stenska hladilna enota TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Št. artikla: SK 3302310

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z močjo od 300 W do 4000 W in z vgrajenim električnim uparjalnikom kondenzata (od 1000 W). Na voljo v posebnih "ležečih" in "ploščatih" izvedbah.

Št. artikla:
SK 3302310
Zasnova
stenska namestitev
Vodoravno
Opis izdelka
Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e v razredih moči od 300 W do 4000 W in od 1000 W z vgrajenim električnim izparevanjem kondenzata.
Prednosti
Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,16 kW
Nazivna delovna napetost
115 V, 1~, 60 Hz
Maks. nazivni tok
Pri 60 Hz: 4 A
Maks. zagonski tok
Pri 60 Hz: 12 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 300 m³/h
Notranje vezje: 300 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Zasnova
wall-mounted
Posebna zasnova
Horizontal
Mere
Širina: 525 mm
Višina: 340 mm
Globina: 153 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,18 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,11 t
Nadzor temperature
Basic controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
10 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje
30 °C...55 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
25 bar
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
15,2 kg
Bruto teža
16 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177429802
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
SK cooling unit TopTherm, wall-mounted, horizontal format, 0.38 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, Sheet steel, WHD: 525 x 340 x 153 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Safety instructions
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details
Technical system catalogue