Stenska hladilna enota TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Št. artikla: SK 3366600

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z močjo od 300 W do 4000 W in z vgrajenim električnim uparjalnikom kondenzata (od 1000 W). Na voljo v posebnih "ležečih" in "ploščatih" izvedbah.

Št. artikla:
SK 3366600
Zasnova
stenska namestitev
Opis izdelka
Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e v razredih moči od 300 W do 4000 W in od 1000 W z vgrajenim električnim izparevanjem kondenzata.
Prednosti
Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Barva
RAL 9007
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Montažni deli za notranjo montažo
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Nazivna delovna napetost
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opomba za model št.
Za zunanjo montažo hladilne enote je mogoče namestiti okvir 3377.000, vključno z montažnimi deli. To hladilni enoti daje zaprt sprednji videz.
Opomba za model št.
Podaljšani dobavni roki
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 6,7 A
Pri 60 Hz: 6,9 A
Maks. zagonski tok
Pri 50 Hz: 22 A
Pri 60 Hz: 24 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 910 m³/h
Notranje vezje: 860 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3
Zasnova
wall-mounted
Posebna zasnova
Flat
Mere
Širina: 435 mm
Višina: 1.590 mm
Globina: 205 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,7 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1 t
Nadzor temperature
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
10 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje
20 °C...55 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,97 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 1,12 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
28 bar
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 10...10 A
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
42,661 kg
Bruto teža
44,906 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177429765
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Safety instructions
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details
Technical system catalogue