Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e+ za kemično industrijo v razredih moči od 1600 W do 5500 W. Zaradi posebne površinske obdelave te enote zagotavljajo optimalno zaščito komponent v onesnaženih okoljih – še posebej v aplikacijah, kjer lahko zrak vsebuje aerosole žveplove kisline.
- Št. artikla:
- SK 3185835
- Zasnova
- stenska namestitev
kemikalija - Prednosti
- Povprečno 75 % prihranka energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi
- Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti (brez ponovnega ožičenja) in visokih omejitev uporabe
- Daljša življenjska doba komponent v ohišju in hladilne enote zaradi hlajenja, ki je prijazno do komponent
- Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
- Product modification
- The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
- Aplikacije
- Načini uporabe, kjer lahko zrak vsebuje aerosole žveplove kisline (npr. papirna industrija, živilska industrija, kemična industrija, galvanizacija in operacije na morju)
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pločevinasti deli in elektronika: prozoren lak
Hladilni krogotok z dvokomponentnim PUR premazom - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Sestavni deli
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) - Možnosti
- Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,2 kW - Nazivna delovna napetost
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Opomba
- Prosimo, upoštevajte navodila za sestavljanje in namestitev.
- S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
- Primerno samo za uporabo v delno odprtih prostorih (za opis glejte navodila)
- Opomba za model št.
- Toleranca: 110 V -10 % (99 V) in 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) in 480 V +6 % (509 V)
- Nazivna vhodna moč
- 0,7 kW
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 895 m³/h
Notranje vezje: 700 m³/h - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96 - Sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) 50/60 Hz
- 5,5
- Zasnova
- wall-mounted
- Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 950 mm
Globina: 310 mm - Zahtevan montažni izrez
- Širina izreza: 383 mm
Višina izreza: 929 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- Internal circuit IP 55
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,76 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,48 t - Nadzor temperature
- e+ controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...60 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
- 3 °C...60 °C
- Delovno temperaturno območje toplotne cevi
- -20 °C...45 °C
- Nastavitveno območje
- 20 °C...50 °C
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,61 kW - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 24 bar
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 45,5 kg
- Bruto teža
- 46,5 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 660,04
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177935556
- Opis izdelka
- SK Cooling unit Blue e+ chemical, wall-mounted, 1.6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 400 x 950 x 310 mm
- Dokumentacija
- Instructions – R-513A
- Instructions – R134a
- Tehnični listi
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Technical system catalogue