Serija hladilnih eno Blue e+ Dynamic je zasnovana posebej za uporabo v dinamičnih aplikacijah. Naprave so preizkušene v skladu s standardom DNV-CG-0339 in so zato idealne za uporabo na ladjah (npr. ohišja v strojnici). Zaradi izjemno stabilne mehanske zasnove so te hladilne enote primerne za vse aplikacije, ki povzročajo visoke količine vibracij, kot je uporaba v pristaniščih (žerjavi), logistiki (sistemi za skladiščenje in iskanje) in letališčih (sistemi za ravnanje s prtljago).
- Št. artikla:
- SK 3486937
- Zasnova
- stenska namestitev
Dinamično - Prednosti
- Večja učinkovitost: izjemno sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) > 6,2
- Večja prilagodljivost: primerno za vsestransko uporabo v dinamičnih aplikacijah brez dragih infrastrukturnih ukrepov. Enostavna naknadna vgradnja.
- Izboljšana zanesljivost: Največja zanesljivost, manj vzdrževanja in pripravljenost za uporabo v kratkem času
- Dodatna preprostost: enostavno načrtovanje, upravljanje in namestitev
- Aplikacije
- Za pomorske in dinamične aplikacije
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Sestavni deli
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) - Možnosti
- Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 2 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 2 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Nazivna delovna napetost
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Opomba
- To comply with EMC specifications as set out in DNV-CG-0339, one additional line reactor (SK 3124.010) per phase must be installed in the mains infeed to the cooling unit. This line reactor only supports operation with 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. The cooling unit SK 3187.937 may only be used in three-phase mode.
- S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
- Opomba za model št.
- null
- Hint Construction
- Delna namestitev ni podprta
- Nazivna vhodna moč
- 0,73 kW
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 1.250 m³/h
Notranje vezje: 1.250 m³/h - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 - Sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) 50/60 Hz
- 7,6
- Mere
- Širina: 450 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 294 mm - Zahtevan montažni izrez
- Širina izreza: 433 mm
Višina izreza: 1.579 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- Internal circuit IP 55
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-1234yf
Količina: 1,1 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,65 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,45 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t - Nadzor temperature
- e+ controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...60 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
- 3 °C...60 °C
- Delovno temperaturno območje toplotne cevi
- -20 °C...45 °C
- Nastavitveno območje
- 20 °C...50 °C
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 24 bar
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 70 kg
- Bruto teža
- 72,5 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 227,79 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- Opis izdelka
- SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, dynamic, 2.0 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 450 x 1600 x 294 mm
- Dokumentacija
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf