Stenska hladilna enota Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Št. artikla: SK 3487937

Serija hladilnih eno Blue e+ Dynamic je zasnovana posebej za uporabo v dinamičnih aplikacijah. Naprave so preizkušene v skladu s standardom DNV-CG-0339 in so zato idealne za uporabo na ladjah (npr. ohišja v strojnici). Zaradi izjemno stabilne mehanske zasnove so te hladilne enote primerne za vse aplikacije, ki povzročajo visoke količine vibracij, kot je uporaba v pristaniščih (žerjavi), logistiki (sistemi za skladiščenje in iskanje) in letališčih (sistemi za ravnanje s prtljago).

Omrežna dušilka Stenska hladilna enota Blue e+ Dynamic

IoT vmesnik

Št. artikla:
SK 3487937
Zasnova
stenska namestitev
Dinamično
Prednosti
Večja učinkovitost: izjemno sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) > 6,2
Večja prilagodljivost: primerno za vsestransko uporabo v dinamičnih aplikacijah brez dragih infrastrukturnih ukrepov. Enostavna naknadna vgradnja.
Izboljšana zanesljivost: Največja zanesljivost, manj vzdrževanja in pripravljenost za uporabo v kratkem času
Dodatna preprostost: enostavno načrtovanje, upravljanje in namestitev
Aplikacije
Za pomorske in dinamične aplikacije
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Sestavni deli
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Možnosti
Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Nazivna delovna napetost
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opomba
To comply with EMC specifications as set out in DNV-CG-0339, one additional line reactor (SK 3124.010) per phase must be installed in the mains infeed to the cooling unit. This line reactor only supports operation with 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. The cooling unit SK 3187.937 may only be used in three-phase mode.
S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
Hint Construction
Delna namestitev ni podprta
Nazivna vhodna moč
1,05 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 1.250 m³/h
Notranje vezje: 1.250 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) 50/60 Hz
6,2
Mere
Širina: 450 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 294 mm
Zahtevan montažni izrez
Širina izreza: 433 mm
Višina izreza: 1.579 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
Internal circuit IP 55
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-1234yf
Količina: 1,1 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,65 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,45 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t
Nadzor temperature
e+ controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
-20 °C...60 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
3 °C...60 °C
Delovno temperaturno območje toplotne cevi
-20 °C...45 °C
Nastavitveno območje
20 °C...50 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
24 bar
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
66 kg
Bruto teža
72 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
273,35 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
84158200
Opis izdelka
SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, dynamic, 2.6 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 450 x 1600 x 294 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokumentacija
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant
Programska oprema
Licence condition
Updater