Stenska hladilna enota TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Št. artikla: SK 3329514

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z izhodno močjo 500 W do 2500 W s serijsko vgrajenim krmilnikom e-Comfort in električnim izhlapevanjem kondenzata. Razred zaščite NEMA 4X.

Št. artikla:
SK 3329514
Zasnova
stenska namestitev
Opis izdelka
Energetsko učinkoviti stenski hladilniki Blue e z vgrajenim krmilnikom e-Comfort in serijskim električnim izhlapevanjem kondenzata. Zaščitni razred NEMA 4X.
Prednosti
Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material
Nerjavno jeklo 1.4404 (AISI 316L)
Barva
RAL 7001
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Nazivna delovna napetost
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 17 A
Pri 60 Hz: 22 A
Maks. zagonski tok
Pri 50 Hz: 44 A
Pri 60 Hz: 42 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 710 m³/h
Notranje vezje: 640 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Zasnova
wall-mounted
Mere
Širina: 405 mm
Višina: 1.650 mm
Globina: 388 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 1,1 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,69 t
Nadzor temperature
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
10 °C...50 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje
20 °C...50 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
28 bar
Predvarovalka
Odklopnik transformatorja: 18...25 A
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
75,4 kg
Bruto teža
108 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177389472
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
SK Cooling unit Blue e, wall-mounted, NEMA 4X, 2.5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, stainless steel, WxHxD: 405 x 1650 x 388 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
FCC
Dokumentacija
Info sheet
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Safety instructions
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details