Strešna hladilna enota TopTherm Blue e Skupna hladilna moč 0,50 - 4,00 kW

Št. artikla: SK 3359600

Energetsko učinkovite strešne hladilne enote Blue e z izhodno močjo od 500 W do 4000 W s serijsko vgrajenim krmilnikom e-Comfort in električnim izparevanjem kondenzata.

Št. artikla:
SK 3359600
Zasnova
strešna montaža
Opis izdelka
Energetsko učinkovite strešne hladilne enote Blue e s standardno vgrajenim krmilnikom e-Comfort in električnim izparevanjem kondenzata.
Prednosti
Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Barva
RAL 9007
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 0,77 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 0,78 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Nazivna delovna napetost
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opomba
Strešna hladilna enota 3273.500 je zaradi nizke stopnje hrupa primerna tudi za pisarniško uporabo.
Opomba za model št.
Podaljšani dobavni roki
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 2,8 A
Pri 60 Hz: 3,7 A
Maks. zagonski tok
Pri 50 Hz: 9,2 A
Pri 60 Hz: 9 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 800 m³/h
Notranje vezje: 585 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,86
Zasnova
roof-mounted
Mere
Širina: 597 mm
Višina: 417 mm
Globina: 380 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 54
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,4 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,25 t
Vrsta električne povezave
Plug-in terminal strip
Delovni cikel
100 %
Nadzor temperature
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
10 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje
20 °C...55 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,44 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
28 bar
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
30,2 kg
Bruto teža
37,25 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177429659
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
SK cooling unit Blue e, roof-mounted, 0.77 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 597 x 417 x 380 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Safety instructions
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details
Technical system catalogue