Energetsko učinkovite strešne hladilne enote Blue e z izhodno močjo od 500 W do 4000 W s serijsko vgrajenim krmilnikom e-Comfort in električnim izparevanjem kondenzata.
- Št. artikla:
- SK 3385640
- Zasnova
- strešna montaža
- Opis izdelka
- Energetsko učinkovite strešne hladilne enote Blue e s standardno vgrajenim krmilnikom e-Comfort in električnim izparevanjem kondenzata.
- Prednosti
- Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Barva
- RAL 9007
- Obseg dobave
- Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Šablona za vrtanje
Sestavni deli - Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 2 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 2,14 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,58 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,51 kW - Nazivna delovna napetost
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V AC
- Opomba
- Strešna hladilna enota 3273.500 je zaradi nizke stopnje hrupa primerna tudi za pisarniško uporabo.
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 4,2 A
Pri 60 Hz: 4,4 A - Maks. zagonski tok
- Pri 50 Hz: 11,7 A
Pri 60 Hz: 11,7 A - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 1.760 m³/h
Notranje vezje: 470 m³/h - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69 - Zasnova
- roof-mounted
- Mere
- Širina: 597 mm
Višina: 417 mm
Globina: 475 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 54
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,9 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,57 t - Vrsta električne povezave
- Plug-in terminal strip
- Delovni cikel
- 100 %
- Nadzor temperature
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Nastavitveno območje
- 20 °C...53 °C
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 28 bar
- Predvarovalka
- Odklopnik transformatorja: 6,3...10 A
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 53,2 kg
- Bruto teža
- 56 kg
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177380202
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
- SK cooling unit Blue e, roof-mounted, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Stainless steel, WHD: 597 x 417 x 475 mm
- Dokumentacija
- Instructions – R-513A
- Instructions – R134a
- Safety instructions