- Št. artikla:
- SK 3303100
- Material
- Jeklena pločevina
- Obseg dobave
- Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 500 W
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 610 W
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 280 W
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 350 W
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 2,6 A
Pri 60 Hz: 2,6 A
- Maks. zagonski tok
- Pri 50 Hz: 5,1 A
Pri 60 Hz: 6,4 A
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 345 m³/h
Notranje vezje: 310 m³/h
- Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Zasnova
- wall-mounted
- Mere
- Širina: 280 mm
Višina: 550 mm
Globina: 210 mm
- Razred zaščite po IEC 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 54
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R134a
Količina: 0,17 kg
- Nadzor temperature
- Basic controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- 20 °C...55 °C
- Nastavitveno območje
- 30 °C...55 °C
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 36 W
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 380 W
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 420 W
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 390 W
- Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 17 kg
- Bruto teža
- 17,7 kg
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177317581
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
-
SK RTT Cooling unit, wall-mounted, 500 W, 230 V, basic controller