Stenske hladilne enote z Basic krmilnikom

Št. artikla: SK 3304100

Wall-mounted cooling units in power categories 500 W to 4000 W with Basic controller integrated as standard, RiNano coating on the condenser and electrical condensate evaporation.

Št. artikla:
SK 3304100
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1.060 W
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 790 W
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 840 W
Nazivna delovna napetost
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 5,4 A
Pri 60 Hz: 5 A
Maks. zagonski tok
Pri 50 Hz: 12 A
Pri 60 Hz: 14 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 900 m³/h
Notranje vezje: 600 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,2
Zasnova
wall-mounted
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 950 mm
Globina: 260 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 54
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R134a
Količina: 0,325 kg
Nadzor temperature
Basic controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
20 °C...55 °C
Nastavitveno območje
30 °C...55 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 825 W
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 775 W
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 875 W
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 835 W
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
35 kg
Bruto teža
38 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177322905
ECLASS 8.0
27180704
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions