Stenske hladilne enote z Basic krmilnikom

Št. artikla: SK 3366140

Wall-mounted cooling units in power categories 500 W to 4000 W with Basic controller integrated as standard, RiNano coating on the condenser and electrical condensate evaporation.

Št. artikla:
SK 3366140
Material
Jeklena pločevina
Obseg dobave
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 980 W
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1.080 W
Nazivna delovna napetost
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 3 A
Pri 60 Hz: 3,1 A
Maks. zagonski tok
Pri 50 Hz: 8 A
Pri 60 Hz: 8,8 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 910 m³/h
Notranje vezje: 860 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Zasnova
wall-mounted
Mere
Širina: 435 mm
Višina: 1.590 mm
Globina: 205 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 54
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R134a
Količina: 0,7 kg
Nadzor temperature
Basic controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
20 °C...55 °C
Nastavitveno območje
30 °C...55 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 1.090 W
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 1.240 W
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 1.260 W
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 1.430 W
Predvarovalka
Odklopnik motorja: 6,3...10 A
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
61,75 kg
Bruto teža
65 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177429697
ECLASS 8.0
27180704
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions