Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e+ z izhodno močjo od 1600 W do 5500 W. S komponentami z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi je mogoče doseči povprečni prihranek energije v višini 75 %. Na voljo v različici iz jeklene pločevine in nerjavnega jekla.
- Št. artikla:
- SK 3189940
- Zasnova
- stenska namestitev
- Prednosti
- Povprečno 75 % prihranka energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi
- Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti
- Daljša življenjska doba komponent v ohišju in hladilne enote zaradi hlajenja, ki je prijazno do komponent
- Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
- Product modification
- The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Sestavni deli
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev) - Možnosti
- Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 5,5 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 5,5 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 3,95 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 3,95 kW - Nazivna delovna napetost
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Opomba
- S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
- Primerno samo za uporabo v delno odprtih prostorih (za opis glejte navodila)
- To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. - Opomba za model št.
- Toleranca: 380 V -10 % (342 V) in 480 V +5 % (509 V)
- Popolna namestitev ni mogoča
- Nazivna vhodna moč
- 2,35 kW
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 2.300 m³/h
Notranje vezje: 2.300 m³/h - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,5
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,5 - Sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) 50/60 Hz
- 5,6
- Zasnova
- wall-mounted
- Mere
- Širina: 450 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 393 mm - Zahtevan montažni izrez
- Širina izreza: 433 mm
Višina izreza: 1.579 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- Internal circuit IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 1,8 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,14 t - Nadzor temperature
- e+ controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...60 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
- 3 °C...60 °C
- Delovno temperaturno območje toplotne cevi
- -20 °C...45 °C
- Nastavitveno območje
- 20 °C...50 °C
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 2,2 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 2,2 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 2,2 kW - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 24 bar
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 72,4 kg
- Bruto teža
- 89 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1.168,6
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177708075
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
- SK cooling unit Blue e+, wall-mounted, 5.5 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WHD: 450 x 1600 x 393 mm
- Dokumentacija
- Instructions – R-513A
- Instructions – R134a
- Tehnični listi
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Technical details
- Technical system catalogue