Stenska hladilna enota Blue e+ 1,6 - 5,5 kW

Št. artikla: SK 3485830

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e+ z izhodno močjo od 1600 W do 5500 W. S komponentami z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi je mogoče doseči povprečni prihranek energije v višini 75 %. Na voljo v različici iz jeklene pločevine in nerjavnega jekla.

IoT vmesnik

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Št. artikla:
SK 3485830
Zasnova
stenska namestitev
Prednosti
Povprečno 75 % prihranka energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi
Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti
Daljša življenjska doba komponent v ohišju in hladilne enote zaradi hlajenja, ki je prijazno do komponent
Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Sestavni deli
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Možnosti
Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Nazivna delovna napetost
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opomba
Prosimo, upoštevajte navodila za sestavljanje in namestitev.
S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
Primerno samo za uporabo v delno odprtih prostorih (za opis glejte navodila)
Opomba za model št.
Toleranca: 110 V -10 % (99 V) in 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) in 480 V +6 % (509 V)
Nazivna vhodna moč
0,7 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 895 m³/h
Notranje vezje: 700 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) 50/60 Hz
5,4
Zasnova
wall-mounted
Mere
Širina: 400 mm
Višina: 950 mm
Globina: 310 mm
Zahtevan montažni izrez
Širina izreza: 383 mm
Višina izreza: 929 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
Internal circuit IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-1234yf
Količina: 0,77 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,48 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,29 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t
Nadzor temperature
e+ controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
-20 °C...60 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
3 °C...60 °C
Delovno temperaturno območje toplotne cevi
-20 °C...45 °C
Nastavitveno območje
20 °C...50 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
24 bar
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
40,5 kg
Bruto teža
46 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
207,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, 1.6 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, sheet steel, WxHxD: 400 x 950 x 310 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokumentacija
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant
Technical details
Technical system catalogue
Programska oprema
Licence condition
Updater