Revolucionarna energetska učinkovitost z inovativno hibridno tehnologijo. Povprečni 75% prihranek energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi. Edinstvena večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu. Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik.
- Št. artikla:
- SK 3185730
- Zasnova
- strešna montaža
- Prednosti
- Povprečno 75 % prihranka energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi
- Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti
- Daljša življenjska doba komponent v ohišju in hladilne enote zaradi hlajenja, ki je prijazno do komponent
- Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Strešna hladilna enota Blue e+
Naguban filter
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Sestavni deli
Cev za kondenzat (3 m) - Možnosti
- Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Nazivna delovna napetost
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Opomba
- Primerno samo za montažo na ohišja z minimalnimi merami (Š x G) 800 x 600 mm
- Uporaba brez nagubanega filtra ni dovoljena
- S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
- Nazivna vhodna moč
- 0,75 kW
- Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 750 m³/h
Notranje vezje: 700 m³/h - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Zasnova
- roof-mounted
- Mere
- Širina: 700 mm
Višina: 308 mm
Globina: 560 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- External circuit IP 54 with pleated filter
- Internal circuit IP 54 with pleated filter
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,6 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,38 t - Vrsta električne povezave
- Plug-in terminal strip
- Nadzor temperature
- e+ controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
- 3 °C...55 °C
- Delovno temperaturno območje toplotne cevi
- -20 °C...45 °C
- Nastavitveno območje
- 20 °C...50 °C
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,57 kW - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 24 bar
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 38 kg
- Bruto teža
- 56,25 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 625,52
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177927155
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
- SK Roof-mounted cooling unit Blue e+, sheet steel, cooling module, 1.3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, WxHxD: 700 x 308 x 560 mm
- Tehnični listi
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Technical details
- Technical system catalogue