Strešna hladilna enota Blue e+ Skupna hladilna moč 1,30 kW

Št. artikla: SK 3485730

Revolucionarna energetska učinkovitost z inovativno hibridno tehnologijo. Povprečni 75% prihranek energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi. Edinstvena večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu. Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik.

IoT vmesnik

Št. artikla:
SK 3485730
Zasnova
strešna montaža
Prednosti
Povprečno 75 % prihranka energije zaradi komponent z regulirano hitrostjo in tehnologijo toplotnih cevi
Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti
Daljša življenjska doba komponent v ohišju in hladilne enote zaradi hlajenja, ki je prijazno do komponent
Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Strešna hladilna enota Blue e+
Naguban filter
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Sestavni deli
Cev za kondenzat (3 m)
Možnosti
Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Nazivna delovna napetost
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opomba
Primerno samo za montažo na ohišja z minimalnimi merami (Š x G) 800 x 600 mm
Uporaba brez nagubanega filtra ni dovoljena
S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
Nazivna vhodna moč
0,75 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 750 m³/h
Notranje vezje: 700 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) 50/60 Hz
4,6
Zasnova
roof-mounted
Mere
Širina: 700 mm
Višina: 308 mm
Globina: 560 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
External circuit IP 54 with pleated filter
Internal circuit IP 54 with pleated filter
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-1234yf
Količina: 0,56 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,37 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,19 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t
Vrsta električne povezave
Plug-in terminal strip
Nadzor temperature
e+ controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
-20 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Območje delovne temperature hladilnega tokokroga (aktivnega)
3 °C...55 °C
Delovno temperaturno območje toplotne cevi
-20 °C...45 °C
Nastavitveno območje
20 °C...50 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
24 bar
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
38 kg
Bruto teža
56,25 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
SK Blue e+ roof-mounted cooling unit, sheet steel, cooling module, 1.3 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 700 x 308 x 560 mm
Odobritve
TÜV-tested safety
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokumentacija
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant
Technical details
Technical system catalogue
Programska oprema
Licence condition
Updater