Stenska hladilna enota TopTherm Blue e, UL tip 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Št. artikla: SK 3304518

Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z izhodno močjo od 500 W do 2500 W z vgrajenim regulatorjem e-Comfort in električnim izhlapevanjem kondenzata serijsko (od 1000 W), stopnja zaščite UL tip 3R/4, 12.

Št. artikla:
SK 3304518
Zasnova
stenska namestitev
Opis izdelka
Energetsko učinkoviti stenski hladilniki Blue e z vgrajenim regulatorjem e-Comfort in serijskim električnim izhlapevanjem kondenzata. Zaščitni razred UL tip 3R/4, 12.
Prednosti
Primerno za postavitev na prostem
Tehnologija Blue e
Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Nazivna delovna napetost
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 8,7 A
Pri 60 Hz: 9,7 A
Maks. zagonski tok
Pri 50 Hz: 26 A
Pri 60 Hz: 28 A
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Zunanje vezje: 805 m³/h
Notranje vezje: 600 m³/h
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Zasnova
wall-mounted
Mere
Širina: 405 mm
Višina: 1.020 mm
Globina: 358 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,325 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,21 t
Nadzor temperature
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
-20 °C...50 °C
Delovna temperatura
Kompresorsko hlajenje od temperature okolice +10 °C. V temperaturnem območju od -20 °C do +10 °C je aktiven samo notranji ventilator.
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Nastavitveno območje
20 °C...50 °C
Poraba energije Pel
Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
28 bar
Predvarovalka
Odklopnik transformatorja: 11...16 A
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
70 kg
Bruto teža
75 kg
Carinska tarifna številka
84158200
EAN
4028177943704
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
SK Blue e cooling unit, wall-mounted, UL Type 3R/4, 1.1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, sheet steel, WxHxD: 405 x 1020 x 358 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue