- Št. artikla:
- SK 3305548
- Zasnova
- stenska namestitev
- Opis izdelka
- Energetsko učinkoviti stenski hladilniki Blue e z vgrajenim regulatorjem e-Comfort in serijskim električnim izhlapevanjem kondenzata. Zaščitni razred UL tip 3R/4, 12.
- Prednosti
- Primerno za postavitev na prostem
- Tehnologija Blue e
- Možnost povezave z IoT vmesnikom in adapterjem Blue e IoT za hladilne enote z močjo hlajenja od 500 W z regulatorjem e-Comfort.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop (vtična priključna letev)
Šablona za vrtanje
Sestavni deli
Integrirano električno izhlapevanje kondenzata - Skupna hladilna moč po DIN EN 14511
- Hladilna moč L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Hladilna moč L35 L35/60 Hz: 1,61 kW
Hladilna moč L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Hladilna moč L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Nazivna delovna napetost
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 2,5 A
Pri 60 Hz: 2,8 A - Maks. zagonski tok
- Pri 50 Hz: 12,2 A
Pri 60 Hz: 11,3 A - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Zunanje vezje: 950 m³/h
Notranje vezje: 540 m³/h - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hladilni faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Hladilni faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,64 - Zasnova
- wall-mounted
- Mere
- Širina: 405 mm
Višina: 1.020 mm
Globina: 358 mm - Razred zaščite po IEC 60 529
- External circuit IP 34
- Internal circuit IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,61 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,38 t - Nadzor temperature
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...50 °C
- Delovna temperatura
- Kompresorsko hlajenje od temperature okolice +10 °C. V temperaturnem območju od -20 °C do +10 °C je aktiven samo notranji ventilator.
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Nastavitveno območje
- 20 °C...50 °C
- Poraba energije Pel
- Poraba energije L35 L35/50 Hz: 0,8 kW
Poraba energije L35 L35/60 Hz: 0,98 kW
Poraba energije L35 L50/50 Hz: 0,87 kW
Poraba energije L35 L50/60 Hz: 1,15 kW - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 28 bar
- Predvarovalka
- Odklopnik motorja: 6,3...10 A
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 54 kg
- Bruto teža
- 64,75 kg
- Carinska tarifna številka
- 84158200
- EAN
- 4028177943742
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis izdelka
- SK Blue e cooling unit, wall-mounted, UL Type 3R/4, 1.60 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, sheet steel, WHD: 405 x 1020 x 358 mm
Stenska hladilna enota TopTherm Blue e, UL tip 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Št. artikla: SK 3305548
Energetsko učinkovite stenske hladilne enote Blue e z izhodno močjo od 500 W do 2500 W z vgrajenim regulatorjem e-Comfort in električnim izhlapevanjem kondenzata serijsko (od 1000 W), stopnja zaščite UL tip 3R/4, 12.