Hladilniki TopTherm 1 - 4 kW

Št. artikla: SK 3318610

Strešni in samostojni TopTherm hladilniki so prilagodljivi in kompaktni. Zagotavljajo ekonomično hlajenje centralnega dovoda hladilne vode za toplotne izmenjevalnike zrak/voda ali podobno. Standardno opremljeni s kondenzatorjem z nanopremazom.

Št. artikla:
SK 3318610
Zasnova
Kompaktna in modularna postavitev hladilnih komponent
Črpalka za prenos medija
Prednosti
Natančen nadzor temperature, ki temelji na mikroprocesorski tehnologiji
Skupni signal napake z brezpotencialnim kontaktom
Ena različica za dve frekvenci = mednarodna združljivost
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Kondenzator s hidrofobnim premazom RiNano
Popolna enota, pripravljena za priklop
Večjezična dokumentacija, vključno s funkcionalnim diagramom in načrti ožičenja
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 44 (electrics)
Skupna hladilna moč Tw10 / Tu32
Hladilna moč Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Hladilna moč Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
Skupna hladilna moč Tw18 / Tu32
Hladilna moč Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Hladilna moč Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Hladilna moč Tw18 Tu35/50 Hz: 1,1 kW
Hladilna moč Tw18 Tu35/60 Hz: 1,51 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Pri 50 Hz: 900 m³/h
Pri 60 Hz: 900 m³/h
Nazivna delovna napetost
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 400 mm
Globina: 455 mm
Nadzor temperature
Microcontroller control (factory setting +20 °C)
Delovno temperaturno območje
10 °C...43 °C
Delovno temperaturno območje hladilnega medija
10 °C: 30 °C
Temperaturna histereza
± 2 K
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,975 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,61 t
Tlak črpalke
Pri 50 Hz: 2,5 bar
Volumski pretok (hladilni medij)
Pri 50 Hz: 3,5 l/min
Pri 60 Hz: 6 l/min
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 0,64 kW
Pri 60 Hz: 0,79 kW
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 5,1 A
Pri 60 Hz: 5,6 A
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50 Hz Tw18/Tu35 DIN EN 14511
1,7
Vodni tokokrog
hermetically open
Priključki za vodo
G ½" internal thread
Število hladilnih tokokrogov
1
Posoda
Material: PP plastika
Glasnost: 2,5 l
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
48 kg
Bruto teža
53 kg
Carinska tarifna številka
84186900
EAN
4028177351141
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Opis izdelka
SK Chiller TopTherm, Stand alone, open, 1.1/1.51 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 600 x 400 x 430 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacija
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Further information
Instructions – R134a
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical details