Hladilna enota VX25 TopTherm 8 - 20 kW

Št. artikla: SK 3335940

Hladilniki VX25 TopThem imajo kompaktno zasnovo in ponujajo široko izbiro različnih hladilnih aplikacij. Popolnoma se prilegajo vsem ohišjem, zavzamejo minimalno površino, zagotavljajo večjo učinkovitost in so takoj na voljo iz zaloge.

Št. artikla:
SK 3335940
Opis izdelka
Hladilniki VX25 TopTherm so kompaktni in vsestranski. Hladilna enota in ohišje se popolnoma ujemata – kar ima za posledico minimalen odtis, večjo učinkovitost in hitro razpoložljivost serijske proizvodnje.
Prednosti
Ena velikost ohišja za štiri izhodne moči
Ogljični odtis se zmanjša za do 35%
Zmanjšana količina hladilnega sredstva zaradi tehnologije mikrokanalov
Daljinsko spremljanje je vnaprej integrirano v osnovno enoto
Integrirane varnostne funkcije zagotavljajo večjo varnost
Najmanjši odtis
Priročno servisiranje
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop, s stranskimi ploščami in vrati
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 44 (electrics)
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Hladilna moč Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW
Hladilna moč Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Pri 50 Hz: 6.000 m³/h
Pri 60 Hz: 7.200 m³/h
Nazivna delovna napetost
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Mere
Širina: 808 mm
Višina: 2.238 mm
Globina: 608 mm
Opomba
Redni preizkusi tesnosti niso zakonsko predpisani.
Stopnja hrupa
74,8 dB(A)
Nadzor temperature
e-controller (factory setting +18 °C)
Delovno temperaturno območje
10 °C...43 °C
Delovno temperaturno območje hladilnega medija
10 °C: 25 °C
Temperaturna histereza
± 1 K
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 1,6 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,01 t
Tlak črpalke
Pri 50 Hz: 2,5 bar
Pri 60 Hz: 4 bar
Poraba energije črpalke hladilne tekočine 50/60 Hz
0.67 / 1.06 kW
Volumski pretok (hladilni medij)
Pri 50 Hz: 30 l/min
Pri 60 Hz: 35 l/min
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 5,35 kW
Pri 60 Hz: 6,95 kW
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 9,8 A
Pri 60 Hz: 10,3 A
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50 Hz Tw18/Tu35 DIN EN 14511
2,3
Priključki za vodo
R 1" internal thread
Število hladilnih tokokrogov
1
Posoda
Material: PP plastika
Glasnost: 75 l
Delovna teža
350 kg
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
255 kg
Bruto teža
262 kg
Carinska tarifna številka
84186900
EAN
4028177953468
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Opis izdelka
SK Chiller TopTherm, in a VX25 enclosure, 10.6/12.0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 808 x 2238 x 608 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacija
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Further information
Instructions
Instructions – R-513A
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A