Hladilniki VX25 TopThem imajo kompaktno zasnovo in ponujajo široko izbiro različnih hladilnih aplikacij. Popolnoma se prilegajo vsem ohišjem, zavzamejo minimalno površino, zagotavljajo večjo učinkovitost in so takoj na voljo iz zaloge.
- Št. artikla:
- SK 3335960
- Opis izdelka
- Hladilniki VX25 TopTherm so kompaktni in vsestranski. Hladilna enota in ohišje se popolnoma ujemata – kar ima za posledico minimalen odtis, večjo učinkovitost in hitro razpoložljivost serijske proizvodnje.
- Prednosti
- Ena velikost ohišja za štiri izhodne moči
- Ogljični odtis se zmanjša za do 35%
- Zmanjšana količina hladilnega sredstva zaradi tehnologije mikrokanalov
- Daljinsko spremljanje je vnaprej integrirano v osnovno enoto
- Integrirane varnostne funkcije zagotavljajo večjo varnost
- Najmanjši odtis
- Priročno servisiranje
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop, s stranskimi ploščami in vrati
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 44 (electrics)
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Hladilna moč Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kW
Hladilna moč Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Pri 50 Hz: 6.000 m³/h
Pri 60 Hz: 7.200 m³/h - Nazivna delovna napetost
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mere
- Širina: 808 mm
Višina: 2.238 mm
Globina: 608 mm - Opomba
- Redni preizkusi tesnosti niso zakonsko predpisani.
- Stopnja hrupa
- 75,6 dB(A)
- Nadzor temperature
- e-controller (factory setting +18 °C)
- Delovno temperaturno območje
- 10 °C...43 °C
- Delovno temperaturno območje hladilnega medija
- 10 °C: 25 °C
- Temperaturna histereza
- ± 1 K
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 2,9 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,83 t - Tlak črpalke
- Pri 50 Hz: 2,3 bar
Pri 60 Hz: 3,6 bar - Poraba energije črpalke hladilne tekočine 50/60 Hz
- 1.35 / 1.93 kW
- Volumski pretok (hladilni medij)
- Pri 50 Hz: 55 l/min
Pri 60 Hz: 60 l/min - Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 9,58 kW
Pri 60 Hz: 11,9 kW - Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 19,1 A
Pri 60 Hz: 19,45 A - Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50 Hz Tw18/Tu35 DIN EN 14511
- 2,5
- Priključki za vodo
- R 1" internal thread
- Število hladilnih tokokrogov
- 1
- Posoda
- Material: PP plastika
Glasnost: 75 l - Delovna teža
- 380 kg
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 262,5 kg
- Bruto teža
- 298,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 84186900
- EAN
- 4028177953482
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis izdelka
- SK Chiller TopTherm, in a VX25 housing, 19.4/21.2 kW, 400 – 460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 808 x 2238 x 608 mm
- Dokumentacija
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Further information
- Instructions
- Instructions – R-513A