- Št. artikla:
- SK 3334480
- Zasnova
- Zunanja
- Prednosti
- Integral free cooler helps to boost energy efficiency
- Constant, precise cooling with a temperature accuracy of +-0.5 K
- Suitable for outdoor siting: Optimum weather protection with UV-resistant spray finish and protected touch display
- Wide operating temperature range from -20 °C to 45 °C
- Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti (brez ponovnega ožičenja) in visokih omejitev uporabe
- Integral heater for pre-heating the medium
- Material
- Aluminij AlMg3
- Površinska obdelava
- Odporno na UV žarke
- Barva
- Teksturirana RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za priklop (vtična priključna letev)
Večjezična dokumentacija - Možnosti
- Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 24
- IP 54 (electrics)
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Hladilna moč Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Hladilna moč Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW - Nazivna delovna napetost
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Mere
- Širina: 450 mm
Višina: 1.020 mm
Globina: 710 mm - Nadzor temperature
- e+ controller (factory setting +20 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...45 °C
- Delovno temperaturno območje hladilnega medija
- 10 °C: 35 °C
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 1,2 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631 - Tlak črpalke
- Pri 50 Hz: 2,9 bar
- Volumski pretok (hladilni medij)
- Pri 50 Hz: 18,5 l/min
Pri 60 Hz: 18,5 l/min - Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 2,44 kW
Pri 60 Hz: 2,71 kW - Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 3,57 A
Pri 60 Hz: 4,13 A - Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 16 A
- Vodni tokokrog
- Pressure-sealed
- Priključki za vodo
- ¾" internal thread
- Število hladilnih tokokrogov
- 1
- Delovna teža
- 120 kg
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 109 kg
- Bruto teža
- 119 kg
- Carinska tarifna številka
- 84186900
- ETIM 9
- EC000855
- Opis izdelka
- Blue e+ Hybrid IT chiller 6.7 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WxHxD 450x1020x710 mm
Hybrid IT Blue e+ chiller
Št. artikla: SK 3334480
The Blue e+ hybrid IT chiller combines cooling via the cooling circuit with an integral free cooler to boost energy efficiency when operated during the cooler seasons. Pumps with high-efficiency IE3 motors are also used. An aluminium enclosure with outdoor spray-finishing is suitable for outdoor siting without the need for an additional canopy.