Hladilniki Blue e+ so učinkoviti, prilagodljivi in kompaktni. Ponujajo centralno in stroškovno učinkovito hlajenje hladilne vode ter se uporabljajo za napajanje toplotnih izmenjevalnikov zrak/voda itd. Prihranek energije do 70 % zahvaljujoč komponentam z nadzorom hitrosti in inverterski tehnologiji. Mednarodni certifikati in večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu. Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi komunikacijskimi vmesniki zagotavljata uporabniku prijazno delovanje in analizo.
- Št. artikla:
- SK 3334300
- Prednosti
- Hladilniki Blue e+ zagotavljajo centralizirano in učinkovito hlajenje tekočih medijev z visoko stopnjo temperaturne natančnosti in inovativno tehnologijo DC inverterja
- Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti (brez ponovnega ožičenja) in visokih omejitev uporabe
- Največja zanesljivost zaradi integriranega prelivnega ventila in nadzornih senzorjev
- Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
- Kompaktna in modularna postavitev zagotavlja minimalno porabo prostora
- Črpalke z visoko učinkovitimi motorji IE3
- Barva
- Teksturirana RAL 7035
- Obseg dobave
- Celotna enota, pripravljena za priklop (vtična priključna letev)
Večjezična dokumentacija - Možnosti
- Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 24
- IP 54 (electrics)
- Skupna hladilna moč Tw10 / Tu32
- Hladilna moč Tw10 Tu32/50 Hz: 2,87 kW
Hladilna moč Tw10 Tu32/60 Hz: 2,77 kW - Skupna hladilna moč Tw18 / Tu32
- Hladilna moč Tw18 Tu32/50 Hz: 4,18 kW
Hladilna moč Tw18 Tu32/60 Hz: 4,08 kW - Skupna hladilna moč po DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Hladilna moč Tw18 Tu35/50 Hz: 4 kW
Hladilna moč Tw18 Tu35/60 Hz: 3,9 kW - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Pri 50 Hz: 1.850 m³/h
Pri 60 Hz: 1.850 m³/h - Nazivna delovna napetost
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Mere
- Širina: 450 mm
Višina: 820 mm
Globina: 710 mm - Opomba
- S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
- Nadzor temperature
- e+ controller (factory setting +20 °C)
- Delovno temperaturno območje
- -5 °C...50 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -40 °C...70 °C
- Delovno temperaturno območje hladilnega medija
- 5 °C: 35 °C
- Temperaturna histereza
- ± 0,5 K
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 0,7 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,44 t - Tlak črpalke
- Pri 50 Hz: 2,9 bar
- Volumski pretok (hladilni medij)
- Pri 50 Hz: 15 l/min
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 2,63 kW
Pri 60 Hz: 2,9 kW - Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 4 A
Pri 60 Hz: 3,8 A - Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 15 A
- Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50 Hz Tw18/Tu35 DIN EN 14511
- 2,53
- Vodni tokokrog
- Open
- Priključki za vodo
- ¾" internal thread
- Število hladilnih tokokrogov
- 1
- Posoda
- Material: PE plastika
Glasnost: 12 l - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 90 kg
- Bruto teža
- 103 kg
- Carinska tarifna številka
- 84186900
- EAN
- 4028177809840
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis izdelka
- SK Chiller Blue e+, 4 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 450 x 820 x 710 mm
- Dokumentacija
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Further information
- Instructions – R-513A
- Instructions – R134a
- Tehnični listi
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Technical details