Hladilniki Blue e+ 1 – 6 kW

Št. artikla: SK 3334450

Hladilniki Blue e+ so učinkoviti, prilagodljivi in ​​kompaktni. Ponujajo centralno in stroškovno učinkovito hlajenje hladilne vode ter se uporabljajo za napajanje toplotnih izmenjevalnikov zrak/voda itd. Prihranek energije do 70 % zahvaljujoč komponentam z nadzorom hitrosti in inverterski tehnologiji. Mednarodni certifikati in večnapetostna zmogljivost za uporabo po vsem svetu. Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi komunikacijskimi vmesniki zagotavljata uporabniku prijazno delovanje in analizo.

IoT vmesnik

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Št. artikla:
SK 3334450
Prednosti
Hladilniki Blue e+ zagotavljajo centralizirano in učinkovito hlajenje tekočih medijev z visoko stopnjo temperaturne natančnosti in inovativno tehnologijo DC inverterja
Primerno za mednarodno uporabo zaradi edinstvene večnapetostne zmogljivosti (brez ponovnega ožičenja) in visokih omejitev uporabe
Največja zanesljivost zaradi integriranega prelivnega ventila in nadzornih senzorjev
Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentnimi vmesniki
Kompaktna in modularna postavitev zagotavlja minimalno porabo prostora
Črpalke z visoko učinkovitimi motorji IE3
Barva
Teksturirana RAL 7035
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za priklop (vtična priključna letev)
Večjezična dokumentacija
Možnosti
Za nadzor na daljavo in mrežno povezovanje hladilnih enot in hladilnikov generacije Blue e+ uporabite IoT vmesnik (model št. 3124.300). Povečajte razpoložljivost strojev in zanesljivost procesov z nadzorom podatkov o napravah, stanj in sistemskih sporočil na daljavo.
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 24
IP 54 (electrics)
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Hladilna moč Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
Hladilna moč Tw18 Tu35/60 Hz: 6,9 kW
Nazivna delovna napetost
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Mere
Širina: 450 mm
Višina: 1.020 mm
Globina: 710 mm
Opomba
S prenosom programske opreme se sklene pogodba med pogodbenim partnerjem in podjetjem Rittal za brezplačno uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.
Nadzor temperature
e+ controller (factory setting +20 °C)
Delovno temperaturno območje
-5 °C...50 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-40 °C...70 °C
Delovno temperaturno območje hladilnega medija
5 °C: 35 °C
Temperaturna histereza
± 0,5 K
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 1,5 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,95 t
Volumski pretok (hladilni medij)
Pri 50 Hz: 20 l/min
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 2,84 kW
Pri 60 Hz: 3,07 kW
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 4,28 A
Pri 60 Hz: 4,1 A
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 15 A
Razmerje energetske učinkovitosti (EER) 50 Hz Tw18/Tu35 DIN EN 14511
2,77
Vodni tokokrog
Open
Priključki za vodo
¾" internal thread
Število hladilnih tokokrogov
1
Posoda
Material: PE plastika
Glasnost: 12 l
Delovna teža
120 kg
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
107 kg
Bruto teža
117 kg
Carinska tarifna številka
84186900
EAN
4028177973572
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Opis izdelka
Blue e+ chiller 7.0 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD:450x1020x710 mm
Odobritve
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Izjave
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacija
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Further information
Instructions – R-513A
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Programska oprema
Licence condition
Updater