Hladilna enota Blue e v samostoječem ohišju zagotavlja centralizirano in učinkovito hlajenje hladilne vode. Tehnologija mikrokanalov zmanjšuje potrebno količino hladilnega sredstva. Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentni komunikacijski vmesniki zagotavljajo uporabniku prijazno delovanje in analizo. Serijsko vgrajene varnostne funkcije pa zagotavljajo maksimalno varnost. Dobavni roki so prav tako krajši zaradi vnaprej določenih opcijskih paketov.
- Št. artikla:
- SK 3336460
- Zasnova
- Robusten industrijski standard
Brezpotencialni kontakt za skupno sporočilo o napaki - Prednosti
- Zmanjšana količina hladilnega sredstva zaradi tehnologije mikrokanalov
- Zaslon na dotik za poenostavljeno vodenje uporabnika
- Daljinsko spremljanje je vnaprej integrirano v osnovno enoto
- Integralne varnostne funkcije
- Predsestavljene možnosti
- Barva
- Ohišje: RAL 7035
Podnožje/podstavek: RAL 7016 - Obseg dobave
- Hladilnik je ožičen in pripravljen za priklop
Večjezična dokumentacija, vključno s funkcionalnim diagramom in načrti ožičenja - Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 44 (electrics)
- Skupna hladilna moč po DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Hladilna moč Tw18 Tu35/50 Hz: 30,8 kW
Hladilna moč Tw18 Tu35/60 Hz: 36,9 kW - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Pri 50 Hz: 12.000 m³/h
Pri 60 Hz: 14.500 m³/h - Nazivna delovna napetost
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mere
- Širina: 900 mm
Višina: 1.733 mm
Globina: 1.800 mm - Stopnja hrupa
- 78 dB(A)
- Delovno temperaturno območje
- 10 °C...43 °C
- Delovno temperaturno območje hladilnega medija
- 10 °C: 25 °C
- Temperaturna histereza
- ± 2 K
- Hladilno sredstvo/hladilni medij
- Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 8 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 5,05 t - Tlak črpalke
- Pri 50 Hz: 2,3 bar
Pri 60 Hz: 3,45 bar - Volumski pretok (hladilni medij)
- Pri 50 Hz: 90 l/min
Pri 60 Hz: 105 l/min - Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 17,27 kW
Pri 60 Hz: 20,66 kW - Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 29,14 A
Pri 60 Hz: 30,04 A - Priključki za vodo
- R 1¼" internal thread
- Število hladilnih tokokrogov
- 1
- Posoda
- Material: Nerjavno jeklo AISI304 - 1.4301 (V2A)
Glasnost: 185 l - Delovna teža
- 660 kg
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 406 kg
- Bruto teža
- 506 kg
- Carinska tarifna številka
- 84186900
- EAN
- 4028177974531
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis izdelka
- SK Blue e chiller 30.8/36.9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, WHD: 900 x 1733 x 1800 mm
- Dokumentacija
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Further information
- Instructions – R-513A