Hladilniki Blue e 8–48 kW

Št. artikla: SK 3336480

Hladilna enota Blue e v samostoječem ohišju zagotavlja centralizirano in učinkovito hlajenje hladilne vode. Tehnologija mikrokanalov zmanjšuje potrebno količino hladilnega sredstva. Intuitivno upravljanje z zaslonom na dotik in inteligentni komunikacijski vmesniki zagotavljajo uporabniku prijazno delovanje in analizo. Serijsko vgrajene varnostne funkcije pa zagotavljajo maksimalno varnost. Dobavni roki so prav tako krajši zaradi vnaprej določenih opcijskih paketov.

Št. artikla:
SK 3336480
Zasnova
Robusten industrijski standard
Brezpotencialni kontakt za skupno sporočilo o napaki
Prednosti
Zmanjšana količina hladilnega sredstva zaradi tehnologije mikrokanalov
Zaslon na dotik za poenostavljeno vodenje uporabnika
Daljinsko spremljanje je vnaprej integrirano v osnovno enoto
Integralne varnostne funkcije
Predsestavljene možnosti
Barva
Ohišje: RAL 7035
Podnožje/podstavek: RAL 7016
Obseg dobave
Hladilnik je ožičen in pripravljen za priklop
Večjezična dokumentacija, vključno s funkcionalnim diagramom in načrti ožičenja
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 44 (electrics)
Skupna hladilna moč po DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Hladilna moč Tw18 Tu35/50 Hz: 44,7 kW
Hladilna moč Tw18 Tu35/60 Hz: 50,5 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Pri 50 Hz: 12.000 m³/h
Pri 60 Hz: 14.500 m³/h
Nazivna delovna napetost
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Mere
Širina: 900 mm
Višina: 1.733 mm
Globina: 1.800 mm
Stopnja hrupa
78 dB(A)
Delovno temperaturno območje
10 °C...43 °C
Delovno temperaturno območje hladilnega medija
10 °C: 25 °C
Temperaturna histereza
± 2 K
Hladilno sredstvo/hladilni medij
Hladilno sredstvo: R-513A
Količina: 5,2 kg
Potencial globalnega segrevanja (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 3,3 t
Tlak črpalke
Pri 50 Hz: 2,2 bar
Pri 60 Hz: 3,3 bar
Volumski pretok (hladilni medij)
Pri 50 Hz: 130 l/min
Pri 60 Hz: 145 l/min
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 22,36 kW
Pri 60 Hz: 27,06 kW
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 46 A
Pri 60 Hz: 44,9 A
Priključki za vodo
R 1¼" internal thread
Število hladilnih tokokrogov
2
Posoda
Material: Nerjavno jeklo AISI304 - 1.4301 (V2A)
Glasnost: 185 l
Delovna teža
720 kg
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
574 kg
Bruto teža
576,5 kg
Carinska tarifna številka
84186900
EAN
4028177974555
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Opis izdelka
SK Blue e chiller 44.7/50.5 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, WHD: 900 x 1733 x 1800 mm
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacija
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Further information
Instructions – R-513A
Tehnični listi
Safety data sheet refrigerant – R-513A