Toplotni izmenjevalniki zrak-voda stenska namestitev

Št. artikla: SK 3364100

Izhodna moč od 375–5000 W. Za uporabo v zahtevnih okoljih. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna zunanja namestitev ali popolnoma notranja namestitev.

Št. artikla:
SK 3364100
Zasnova
stenska namestitev
Deli za prenos vode, baker/medenina (Cu/CuZn)
Opis izdelka
Za uporabo v zahtevnih okoljih in temperaturnih območjih do +70 °C. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna je zunanja montaža ali popolnoma notranja montaža.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Šablona za vrtanje
Tesnilni in montažni deli
Skupna hladilna moč
L 35 W 10 pri 400 l/h: 1 kW
Nazivna delovna napetost
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 37 W
Pri 60 Hz: 38 W
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,18 A
Pri 60 Hz: 0,18 A
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
1: 10 bar
Delovni cikel
100 %
Hladilni medij
Water (see Internet for specifications)
Temperatura dovodne vode
1 °C...30 °C
Priključki za vodo
½" connector sleeve
G ⅜" external thread
Nadzor temperature
Basic controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
1 °C...70 °C
Opomba
Vgrajen protipovratni ventil za različico z regulatorjem e-Comfort
Mere
Širina: 280 mm
Višina: 550 mm
Globina: 120 mm
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
Nastavitveno območje
20 °C...55 °C
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
9,5 kg
Bruto teža
10 kg
Carinska tarifna številka
84158300
EAN
4028177495654
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis izdelka
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 1.0 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basic controller, water-carrying parts: copper/brass, WHD: 280 x 550 x 120 mm
Odobritve
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details