Izhodna moč od 375–5000 W. Za uporabo v zahtevnih okoljih. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna zunanja namestitev ali popolnoma notranja namestitev.
- Št. artikla:
- SK 3373500
- Zasnova
- stenska namestitev
Deli za prenos vode, baker/medenina (Cu/CuZn) - Opis izdelka
- Za uporabo v zahtevnih okoljih in temperaturnih območjih do +70 °C. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna je zunanja montaža ali popolnoma notranja montaža.
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Šablona za vrtanje
Tesnilni in montažni deli - Skupna hladilna moč
- L 35 W 10 pri 400 l/h: 2 kW
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poraba energije Pel
- Pri 50 Hz: 110 W
Pri 60 Hz: 140 W - Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,49 A
Pri 60 Hz: 0,61 A - Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 1: 10 bar
- Delovni cikel
- 100 %
- Hladilni medij
- Water (see Internet for specifications)
- Temperatura dovodne vode
- 1 °C...30 °C
- Priključki za vodo
- ½" connector sleeve
- G ⅜" external thread
- Nadzor temperature
- e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
- Delovno temperaturno območje
- 1 °C...70 °C
- Opomba
- Vgrajen protipovratni ventil za različico z regulatorjem e-Comfort
- Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 950 mm
Globina: 145 mm - Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
- Nastavitveno območje
- 20 °C...55 °C
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 18,816 kg
- Bruto teža
- 19,806 kg
- Carinska tarifna številka
- 84158300
- EAN
- 4028177495685
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis izdelka
- SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, comfort controller, water-carrying parts: copper/brass, WHD: 400 x 950 x 145 mm
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Safety instructions