Toplotni izmenjevalniki zrak-voda stenska namestitev

Št. artikla: SK 3375514

Izhodna moč od 375–5000 W. Za uporabo v zahtevnih okoljih. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna zunanja namestitev ali popolnoma notranja namestitev.

Št. artikla:
SK 3375514
Zasnova
stenska namestitev
Deli za prenos vode iz nerjavnega jekla (1.4571)
Opis izdelka
Za uporabo v zahtevnih okoljih in temperaturnih območjih do +70 °C. Priročne možnosti montaže in prilagodljive možnosti priključka za vodo. Možna je zunanja montaža ali popolnoma notranja montaža.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Popolnoma ožičeno, pripravljeno za priklop
Šablona za vrtanje
Tesnilni in montažni deli
Skupna hladilna moč
L 35 W 10 pri 400 l/h: 4,5 kW
Nazivna delovna napetost
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 178 W
Pri 60 Hz: 232 W
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 2,25 A
Pri 60 Hz: 2,25 A
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
1: 10 bar
Delovni cikel
100 %
Hladilni medij
Water (see Internet for specifications)
Temperatura dovodne vode
1 °C...30 °C
Priključki za vodo
½" connector sleeve
G ⅜" external thread
Nadzor temperature
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Delovno temperaturno območje
1 °C...70 °C
Opomba
Vgrajen protipovratni ventil za različico z regulatorjem e-Comfort
Mere
Širina: 450 mm
Višina: 1.400 mm
Globina: 220 mm
Opomba za model št.
Podaljšani dobavni roki
Nastavitveno območje
20 °C...55 °C
Predvarovalka
Odklopnik transformatorja: 3,5...5 A
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
45 kg
Bruto teža
48 kg
Carinska tarifna številka
84158300
EAN
4028177496231
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis izdelka
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 4.5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, comfort controller, water-carrying parts: V4A (stainless steel), WHD: 450 x 1400 x 220 mm
Odobritve
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions
Safety instructions
Tehnični listi
Technical details