Kombinirana klimatska naprava, zasnovana za namestitev v povezana ohišje. Vroč zrak se vsesava na zadnji strani enote, ohladi in nato odvaja naprej v hladni hodnik.
- Št. artikla:
- SK 3313538
- Zasnova
- CW
- Prednosti
- Največja energetska učinkovitost zaradi EC tehnologije ventilatorjev in IT krmiljenja
- Minimalna izguba tlaka na zračnem delu, kar posledično zmanjša porabo energije ventilatorjev
- Optimalna prilagodljivost zaradi dinamičnega, neprekinjenega nadzora pretoka hladne vode
- Z uporabo visokih temperatur dovodne vode se poveča delež posrednega prostega hlajenja, kar posledično zmanjša obratovalne stroške.
- Ciljno usmerjena hladilna moč zaradi modularnih ventilatorskih enot
- Ventilatorski moduli, konfigurirani kot redundanca n+1
- S pomožnim temperaturnim senzorjem, vgrajenim na zračnem delu, serijsko
- Ločitev sistema hlajenja in ohišja preprečuje vdor vode v strežniško ohišje
- Največja površina 0,36 m² za vse hladilne storitve
- Izboljšana rekuperacija toplote zaradi visokih temperatur povratne vode pri uporabi glikolnih različic LCP CW, na primer v kombinaciji s toplotno črpalko
- Optimalen dostop za vzdrževanje in servisiranje s sprednje in zadnje strani
- Menjava modulov ventilatorjev brez orodja
- Način delovanja
- Vroč zrak se vsesava iz prostora ali vročega predela na zadnji strani naprave in se po ohladitvi odvaja naprej v hladni predel. Pri tem izdelku dvignjena tla niso potrebna.
- Material
- Jeklena pločevina, lakirano
- Površinska obdelava
- RAL 9005, fino teksturirana mat
- Barva
- RAL 9005
- Možnosti
- Podprta je neposredna povezava dodatnih senzorjev CMC III
Ohišja z višino 2200 mm - Zasnova
- Suite cooling
- Nadzor
- Spremljanje vseh sistemsko pomembnih parametrov, kot so temperatura dovodnega zraka v strežnik, temperatura vročega zraka v strežniku, temperatura dovodne/povratne vode, pretok vode, hladilna moč, hitrost ventilatorja, puščanje
- Neposredna povezava enote s SNMP prek Ethernet povezave
- Integracija v RiZone
- Skupna hladilna moč/število ventilatorskih modulov
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3 - Skupna hladilna moč
- 10 kW
20 kW
30 kW - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- Pri 60 Hz: 6.500 m³/h
- Število ventilatorskih modulov v dobavljenem stanju
- 4
- Mere
- Širina: 300 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.200 mm - Za tip ohišja
- VX IT
- TS IT PRO
- Namestitev v povezano ohišje
- Set forward
- Nazivna delovna napetost
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 200 – 240 V AC
- Maks. hladilna moč
- 30 kW
- Vrsta električne povezave
- Connector
- Delovni cikel
- 100 %
- Hladilni medij
- Water
- Hladilno sredstvo/hladilna tekočina (opomba)
- Kakovost vode v skladu s specifikacijami enote.
- EC ventilator
- Da
- Ventilatorje je mogoče zamenjati med delovanjem sistema.
- Da
- Nadzor temperature
- Linear fan control
- Two-way control valve
- Priključki za vodo
- DN 40 (G 1½" external thread)
- Dovoljen delovni tlak (p maks.)
- 10 bar
- Temperatura dovodne vode
- 15 °C
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Možnosti
- Podprta je neposredna povezava dodatnih senzorjev CMC III
- Ohišja z višino 2200 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 203 kg
- Bruto teža
- 213 kg
- Carinska tarifna številka
- 84186900
- EAN
- 4028177962798
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis izdelka
- SK LCP Inline CW UL, set forward, based on VX IT, air/water heat exchanger for suite cooling, side mounting on the rack, set forward by 200 mm, RAL 9005
- Odobritve
- UR + C-UR (recognized)
- Tehnični listi
- Visio Shapes