Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Št. artikla: SK 3313548

Kombinirana klimatska naprava, zasnovana za namestitev v povezana ohišje. Vroč zrak se vsesava na zadnji strani enote, ohladi in nato odvaja naprej v hladni hodnik.

Št. artikla:
SK 3313548
Zasnova
CW
Prednosti
Največja energetska učinkovitost zaradi EC tehnologije ventilatorjev in IT krmiljenja
Minimalna izguba tlaka na zračnem delu, kar posledično zmanjša porabo energije ventilatorjev
Optimalna prilagodljivost zaradi dinamičnega, neprekinjenega nadzora pretoka hladne vode
Z uporabo visokih temperatur dovodne vode se poveča delež posrednega prostega hlajenja, kar posledično zmanjša obratovalne stroške.
Ciljno usmerjena hladilna moč zaradi modularnih ventilatorskih enot
Ventilatorski moduli, konfigurirani kot redundanca n+1
S pomožnim temperaturnim senzorjem, vgrajenim na zračnem delu, serijsko
Ločitev sistema hlajenja in ohišja preprečuje vdor vode v strežniško ohišje
Največja površina 0,36 m² za vse hladilne storitve
Izboljšana rekuperacija toplote zaradi visokih temperatur povratne vode pri uporabi glikolnih različic LCP CW, na primer v kombinaciji s toplotno črpalko
Optimalen dostop za vzdrževanje in servisiranje s sprednje in zadnje strani
Menjava modulov ventilatorjev brez orodja
Način delovanja
Vroč zrak se vsesava iz prostora ali vročega predela na zadnji strani naprave in se po ohladitvi odvaja naprej v hladni predel. Pri tem izdelku dvignjena tla niso potrebna.
Material
Jeklena pločevina, lakirano
Površinska obdelava
RAL 9005, fino teksturirana mat
Barva
RAL 9005
Možnosti
Podprta je neposredna povezava dodatnih senzorjev CMC III
Ohišja z višino 2200 mm
Zasnova
Suite cooling
Nadzor
Spremljanje vseh sistemsko pomembnih parametrov, kot so temperatura dovodnega zraka v strežnik, temperatura vročega zraka v strežniku, temperatura dovodne/povratne vode, pretok vode, hladilna moč, hitrost ventilatorja, puščanje
Neposredna povezava enote s SNMP prek Ethernet povezave
Integracija v RiZone
Skupna hladilna moč/število ventilatorskih modulov
18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
Skupna hladilna moč
18 kW Z enim dodatnim modulom ventilatorja se skupna hladilna moč poveča na 20 kW, z dvema pa na 30 kW. Namestiti je mogoče največ dva dodatna ventilatorja.
27 kW
30 kW
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Pri 60 Hz: 5.200 m³/h
Mere
Širina: 300 mm
Višina: 2.000 mm
Globina: 1.200 mm
Za tip ohišja
VX IT
TS IT PRO
Namestitev v povezano ohišje
Flush
Nazivna delovna napetost
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
200 – 240 V AC
Maks. hladilna moč
30 kW
Vrsta električne povezave
Connector
Delovni cikel
100 %
Hladilni medij
Water
Hladilno sredstvo/hladilna tekočina (opomba)
Kakovost vode v skladu s specifikacijami enote.
EC ventilator
Da
Ventilatorje je mogoče zamenjati med delovanjem sistema.
Da
Nadzor temperature
Linear fan control
Two-way control valve
Priključki za vodo
DN 40 (G 1½" external thread)
Dovoljen delovni tlak (p maks.)
10 bar
Temperatura dovodne vode
15 °C
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Možnosti
Podprta je neposredna povezava dodatnih senzorjev CMC III
Ohišja z višino 2200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
208 kg
Bruto teža
218 kg
Carinska tarifna številka
84186900
EAN
4028177962804
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis izdelka
SK LCP Inline CW UL flush, based on VX IT, air/water heat exchanger for suite cooling, side mounting on the rack, flush, RAL 9005
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Visio Shapes